Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M
Mit den Miniatur-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, umgelenkt oder in ihrer Anschlussgröße verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-FM5
Verbindungsausführung | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform | Verschraubung, T-Stücke | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Mit Schraube | M | Gewinde-Nenn-Ø | M5 |
Packungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | Gewindesteigung(mm) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fitting / LE-FM5 / T-Verbinder / Miniaturausführung, die Teilenummer ist LE-FM5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-FM5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften