Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R
Mit den Rohr-Fittings für Formkühlung mit eingebautem Absperrventil von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 6 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LCN-0320-01 |
LCN-0320-M3 |
LCN-0320-M5 |
LCN-0425-01 |
LCN-0425-M5 |
LCN-0640-01 |
LCN-0640-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Messing | R | 1/8 | 3 | 2 | - | ||
4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Edelstahl oder Automatenstahl | M | M3 | 3 | 2 | 0.5 | |
1.25 € | 20 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | M | M5 | 3 | 2 | 0.8 | |
1.06 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Messing | R | 1/8 | 4 | 2.5 | - | |
0.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | M | M5 | 4 | 2.5 | 0.8 | ||
1.10 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | R | 1/8 | 6 | 4 | - | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | M | M5 | 6 | 4 | 0.8 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Gerades Anziehen | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Packungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften