Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UP-9402-20-F1 |
UP-9402-20-W-F1 |
UP-9402-20-Y-F1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
51.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwarz | ||
51.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Weiß | ||
58.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gelb |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 2 | ID d(Ø) | 1.2 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 2 | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Antistatisch / Vakuum |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Antistatisches Urethan | Minimaler Biegeradius(mm) | 4 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Länge M(m) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften