Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ULF08-2F-5-O-BU
Teilenummer
|
---|
ULF08-2F-5-O-BU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OBU | 5 | Orange | Blau |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine Verrohrung2-adrige Wickelrohre, die Teilenummer ist ULF08-2F-5-O-BU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULF08-2F-5-O-BU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge M(m)
Schlauchhülse L
Schlauchfarbe R
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF08-2F-5-O-C |
ULF08-2F-5-O-G |
ULF08-2F-5-R-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BCB | 1 | Schwarz | Transparent Blau | ||
19.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BG | 1 | Schwarz | Grün | ||
19.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BR | 1 | Schwarz | Rot | ||
73.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OC | 5 | Orange | Transparent | ||
73.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OG | 5 | Orange | Grün | ||
73.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BR | 5 | Schwarz | Rot |