Allgemeine Verrohrung2-adrige Wickelrohre (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ULF12-2F-5-BU-W

Teilenummer
ULF12-2F-5-BU-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Länge M
(m)
Schlauchhülse L Schlauchfarbe R

130.92 €

1 11 Arbeitstage -12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] BUW5BlauMilchweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Anzahl der Bohrungen(Kern) 2
Werkstoff, Polyurethankautschuk Mehradrige Ausführung, Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::0.8
Betriebsvakuum(kPa) -100

Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine Verrohrung2-adrige Wickelrohre, die Teilenummer ist ULF12-2F-5-BU-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULF12-2F-5-BU-W.

Produktvarianten

Teilenummer
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF12-2F-5-C-C
ULF12-2F-5-C-CB
ULF12-2F-5-C-W
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Länge M
(m)
Schlauchhülse L Schlauchfarbe R

19.78 €

1 11 Arbeitstage -3Bis zu 32Bis zu 2[Mehrfarbig] BCB1SchwarzTransparent Blau

19.69 €

1 11 Arbeitstage -3Bis zu 32Bis zu 2[Mehrfarbig] BG1SchwarzGrün

19.78 €

1 11 Arbeitstage -3Bis zu 32Bis zu 2[Mehrfarbig] BR1SchwarzRot

130.92 €

1 11 Arbeitstage -12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] CC5TransparentTransparent

130.07 €

1 11 Arbeitstage -12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] CBC5Transparent BlauTransparent

130.07 €

1 11 Arbeitstage -12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] CW5TransparentMilchweiß

Technischer Support