Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ULF06-2F-5-R-Y
Teilenummer
|
---|
ULF06-2F-5-R-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] RY | 5 | Rot | Gelb |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine Verrohrung2-adrige Wickelrohre, die Teilenummer ist ULF06-2F-5-R-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULF06-2F-5-R-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge M(m)
Schlauchhülse L
Schlauchfarbe R
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF06-2F-5-W-B |
ULF06-2F-5-W-O |
ULF06-2F-5-W-W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BCB | 1 | Schwarz | Transparent Blau | ||
19.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BG | 1 | Schwarz | Grün | ||
19.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BR | 1 | Schwarz | Rot | ||
50.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] BW | 5 | Milchweiß | Schwarz | ||
51.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] OW | 5 | Orange | Milchweiß | ||
51.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] WW | 5 | Milchweiß | Milchweiß |