Gerade antistatische Schläuche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UE0320-20-B
UE0320-100-B
UE0425-20-B
UE0425-100-B
UE0640-20-B
UE0640-100-B
UE0850-20-B
UE0850-100-B
UE1065-20-B
UE1065-100-B
UE1280-20-B
UE1280-100-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge M
(m)

21.88 €

1 12 Arbeitstage 3Bis zu 32Bis zu 2820

109.46 €

1 12 Arbeitstage 3Bis zu 32Bis zu 28100

26.52 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 31020

106.66 €

1 5 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310100

47.67 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 41520

151.12 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 415100

89.48 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 51520

262.94 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 515100

134.98 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 72020

402.05 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 720100

130.63 €

1 5 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 83020

523.94 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 830100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Antistatisch Farbe Schwarz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Leitfähiges Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::40
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::0.6 Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support