Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SNT0860-20-W
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 6 | Werkstoff | Nylon |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 6 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig |
Farbe | Milchweiß | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff: Nylon | Nylon 12 |
Minimaler Biegeradius(mm) | 24 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::1.5 |
Länge M(m) | 20 | Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Polyamidschlauch, die Teilenummer ist SNT0860-20-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNT0860-20-W.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften