Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner, Metalltrockner Einzelausführung

Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner, Metalltrockner Einzelausführung
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· One-touch fitting is built-in to enable regulation of the purged air flow which cannot be drained.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMM100-00
DMM100-4
DMM100-6
DMM100-8
DMM100-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Auslassseite, Anschlussarten Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße Ausgang, Durchmesser des angeschlossenen Rohrs

523.98 €

1 11 Arbeitstage 10Rc(R)1/4-Rc(R)1/4-

524.16 €

1 11 Arbeitstage 10Rohr mit Einfachwirkung-Ø4Rohr mit Einfachwirkung-Ø4

524.17 €

1 11 Arbeitstage 10Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

524.15 €

1 11 Arbeitstage 10Rohr mit Einfachwirkung-Ø8Rohr mit Einfachwirkung-Ø8

524.20 €

1 11 Arbeitstage 10Rohr mit Einfachwirkung-Ø10Rohr mit Einfachwirkung-Ø10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Anwendung Inline Verfahren Hohlfaserausführung
Form Standard Durchflussmenge des Ventils(l/min) 100 Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Bis zu 100
Haupteinheits-Material Metall Ansaugluft-Temperatur(℃) 40 Einlassluftdruck(MPa) 0.85

Technischer Support