Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMW-10A |
SMW-15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (l/min) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Nenngröße für Montageschraube | Außendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1700 | 25 | Bis zu 30 | 3/8 | 25 | ||
24.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2600 | 39 | Bis zu 40 | 1/2 | 28 |
Loading...
Ausführung | Einstellbarer Hubraum | Grundkörper | Messing | Bohrungs-Ø Rohranschluss | R |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckung | Verfügbar | Element | Filz | Schalldämpfungseffekt(dB) | 20 |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(l/min)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Nenngröße für Montageschraube
Außendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften