Nadelventil SCL2-N Leitungsausführung, mit Schnellkopplung (Teilenummern - CAD Download)

Nadelventil SCL2-N Leitungsausführung, mit Schnellkopplung
  • Mengenrabatt
Grease with low-evaporation ability is used. Specialty of linear flow rate *This series is under revision of CAD data. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
▪ Grease with low-evaporation ability is used.
▪ It has specialty of linear flow rate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCL2-N-04-H44-050
SCL2-N-06-H66-010
SCL2-N-06-H66-050
SCL2-N-06-H66-150-P74
SCL2-N-08-H88-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebung, Anwendungen Oil And Dust Resistant Material Limit Applicable Tube Diameter
(mm)
Applicable Tube Diameter 2
(mm)
Size of Body Max. Flow
(l/min)

21.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit44M5 Screw Equivalent50

17.52 €

1 6 Arbeitstage Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent13

25.21 €

1 6 Arbeitstage Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent50

44.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Clean circumstance / Ozone ResistancePreventing of Raising DustNot Acceptable for Copper, Silicon, Halogen-based661/8 Screw Equivalent150

28.84 €

1 6 Arbeitstage Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit881/4 Screw Equivalent300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Haupteinheits-Form Straight Richtung der Steuerung Depends on the Mounting Method
Verbindertyp One-touch coupling one both sides Haupteinheits-Material Polybutylene Terephthalate Griffausführung With Flat-Blade Screwdriver Groove
Sicherungsmutter Ring Nut Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1

Technischer Support