Ultrakompakte Innen- / Außen-Drehzahlregler SCD-Serie

Ultrakompakte Innen- / Außen-Drehzahlregler SCD-Serie
  • Mengenrabatt
A small, slim, and lightweight speed control valve which lets you control flow rates for both the supply and the exhaust. * CAD data being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD-M3-A
SCD-M3-S
SCD-M5-A
SCD-M5-A-F
SCD-M5-S
SCD-M5-S-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Form Verbindertyp Max. Durchfluss
(l/min)
Flow Rate Characteristics Pipe connection port diameter 1 male screw Pipe connection port diameter 2 female screw

41.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Kniestück] EinstellbarMale thread + female thread13Standard TypeM3M3

40.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage StraightBoth sides tapped13Standard Type-M3

41.72 €

1 10 Arbeitstage [Kniestück] EinstellbarMale thread + female thread37Standard TypeM5M5

58.01 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] EinstellbarMale thread + female thread6.7Slow Speed TypeM5M5

40.63 €

1 6 Arbeitstage StraightBoth sides tapped37Standard Type-M5

56.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StraightBoth sides tapped6.7Slow Speed Type-M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Richtung der Steuerung Meter Out / In Umgebung, Anwendungen Standard
Griffausführung With Flat-Blade Screwdriver Groove Sicherungsmutter Ring Nut Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7 Option NA Oil And Dust Resistant No Clean Specifications
Material Limit Without Material Limit Pipe Connection Bore Dia. M

Technischer Support