Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung der Steuerung | Werkstoff Gewinde | Betriebsdruckbereich (MPa) | Nenndurchmesser von Rohr D | Gewinde-Nenndurchmesser | Rückschlagventil – Spezifikationen | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
12.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
13.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
13.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0,8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0,8 | Standard | Weiß | Schwarz | |
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0,5 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0,5 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0,8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0,8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
16.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
16.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
18.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
18.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
8.50 € 4.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Schwarz | Schwarz | |
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 3 | M5×0,8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 3 | M5×0,8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
11.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
11.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
11.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
11.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
11.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.05 € 6.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | |
11.57 € 7.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
11.93 € 5.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Schwarz | Schwarz | |
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
8.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standard | Schwarz | Schwarz | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Schwarz | Schwarz | |
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
13.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
13.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
14.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
14.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz | ||
14.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Weiß | Schwarz | ||
14.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Messing | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Federrückstellung | Weiß | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Geschwindigkeitsregler | Form | Konfigurierbar | Verbindertyp | Verbindung Schraube an Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard | Griffausführung | Standard |
Sicherungsmutter | Gerändelt | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Richtung der Steuerung
Werkstoff Gewinde
Nenndurchmesser von Rohr D
Gewinde-Nenndurchmesser
Rückschlagventil – Spezifikationen
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften