Steckverbinder Drosselventil / (PP) Winkelstück mit AG

Steckverbinder Drosselventil / (PP) Winkelstück mit AG
  • Mengenrabatt
The resin body is made of PP, suitable for particle emission sensible environments.

[Features]
· The resin body is made of PP, suitable for particle emission sensible environments.
· Made of SUS304 metal.
· EPDM is utilized in the seal.
· Lubication prohibited specification.
· Plastic body is clear (translucent) to allow water (fluid) flow to be observed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser von Rohr D Gewinde-Nenndurchmesser Werkstoffspezifikationen der Gewindeteildichtung

38.16 €

1 12 Arbeitstage 4R1/8Standardspezifikationen

38.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4R1/8Spezifikation Schutzfolie

35.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5×0,8Standardspezifikationen

38.16 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8Standardspezifikationen

38.89 €

1 12 Arbeitstage 6R1/8Spezifikation Schutzfolie

43.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/4Standardspezifikationen

44.55 €

1 12 Arbeitstage 6R1/4Spezifikation Schutzfolie

46.48 €

1 12 Arbeitstage 6R3/8Standardspezifikationen

47.06 €

1 12 Arbeitstage 6R3/8Spezifikation Schutzfolie

36.96 €

1 5 Arbeitstage 6M5×0,8Standardspezifikationen

39.32 €

1 12 Arbeitstage 8R1/8Standardspezifikationen

39.90 €

1 12 Arbeitstage 8R1/8Spezifikation Schutzfolie

44.02 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4Standardspezifikationen

44.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8R1/4Spezifikation Schutzfolie

46.50 €

1 12 Arbeitstage 8R3/8Standardspezifikationen

57.00 €

1 12 Arbeitstage 8R1/2Standardspezifikationen

46.89 €

1 12 Arbeitstage 10R1/4Spezifikation Schutzfolie

48.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10R3/8Standardspezifikationen

59.29 €

1 12 Arbeitstage 10R1/2Standardspezifikationen

51.09 €

1 12 Arbeitstage 12R3/8Standardspezifikationen

51.67 €

1 12 Arbeitstage 12R3/8Spezifikation Schutzfolie

61.56 €

1 12 Arbeitstage 12R1/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Form Kniestück Richtung der Steuerung Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr Haupteinheits-Material PP Umgebung, Anwendungen Saubere Umstände
Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen
Kautschukdichtungsmaterial EPDM Zulässige Flüssigkeiten Luft/Sauerstoff/Schutzgas/Wasser/Chemikalien/Mischgas

Technischer Support