Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHL-M54-A
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Messing (chemisch vernickelt) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Max. Betriebsdruck, Min. Betriebsdruck(MPa) | 0.03::1 | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 2.6 |
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2) | Max. 5 | Berstdruck(MPa) | 0.03 | Nenngröße für Montageschraube | M5 |
Passender Rohr-/Schraubendurchmesser | φ4 | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Einschränkungen | Öl- und staubdicht | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Mit Schnellkupplungen, kompakten Rückschlagventil CHL-M54-Serie, die Teilenummer ist CHL-M54-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHL-M54-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EIN
AUS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHL-M54-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EIN | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupplung mit Einfachwirkung | Außengewinde |