Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Buchsen Harz-Modell

Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Buchsen Harz-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVPF01-01A
CVPF02-02A
CVPF02-02B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(㎜2)
Anschlussarten Nenngröße für Montageschraube Anschlussarten 2 Nenngröße für Montageschraube 2

10.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit GewindeGewindebohrung7Bis zu 10R1/8Rc1/8

11.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit GewindeGewindebohrung14.3Bis zu 15R1/4Rc1/4

8.56 €

1 12 Arbeitstage GewindebohrungMit Gewinde14.3Bis zu 15Rc1/4R1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Buchse Haupteinheits-Material Messing
Dichtungswerkstoff NBR Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support