Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QEV2-6 |
QEV2-6-A |
QEV2-6-AP |
QEV2-6-P |
QEV2-8 |
QEV2-8-A |
QEV2-8-AP |
QEV2-8-P |
QEV2-10 |
QEV2-10-A |
QEV2-15 |
QEV2-15-A |
QEV2-20 |
QEV2-20-A |
QEV2-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilkörper | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite | Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße | Nennwert der Gewinde am Ausgang der Seitenrohrleitungen | Zubehör | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | kA | kA | ||
61.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
68.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | Montagehalterung | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
59.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | Montagehalterung | kA | |
44.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | kA | kA | ||
61.42 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | |
68.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Montagehalterung | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
59.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Montagehalterung | kA | |
63.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 90 | 100 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | kA | kA | |
84.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 90 | 100 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
63.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 105 | 115 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | kA | kA | ||
84.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 105 | 115 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
123.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 205 | 280 | 3/4 | 3/4 | 1 | kA | kA | |
114.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 205 | 280 | 3/4 | 3/4 | 1 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
122.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 275 | 330 | 1 | 1 | 1 | kA | kA |
Loading...
Ausführung | Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil | Grundkorpus, Hauptgehäuse | Aluminiumdruckguss | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Innengewinde | Ablassseite, Anschlusstyp R | Innengewinde | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1 |
Ausführung der Leitungsschraube an der Eingangsseite | Rc | Ausgang, Rohrleitungsgewinde-Ausführung | Rc | Art der Gewinde am Ausgang der Seitenrohrleitungen | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilkörper
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite
Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße
Nennwert der Gewinde am Ausgang der Seitenrohrleitungen
Zubehör
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften