Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPOC20-30AS-6B
Code | Tube ID øD | Pad AD ø d | B | L1 | L2 | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss Konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 20 | 67.1(68.1) | 10(11) | 48(49) | 20 | 1.5 to 4.9 | -M6 |
VPOC20-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 80.1(81.1) | 61(62) | 30 | 1.1 to 4.8 | |||
VPOC20-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 93.1(94.1) | 74(75) | 40 | 1.0 to 4.5 | |||
VPOC20-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 106.1(107.1) | 87(88) | 50 | 0.9 to 4.5 | |||
VPOC20-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 25 | 68.1(69.1) | 11(12) | 49(50) | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOC25-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 81.1(82.1) | 62(63) | 30 | 1.1 to 4.8 | |||
VPOC25-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 94.1(95.1) | 75(76) | 40 | 1.0 to 4.5 | |||
VPOC25-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 107.1(108.1) | 88(89) | 50 | 0.9 to 4.5 | |||
VPOC25-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 30 | 68.1(71.1) | 11(14) | 49(52) | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOC30-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 81.1(84.1) | 62(65) | 30 | 1.1 to 4.8 | |||
VPOC30-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 94.1(97.1) | 75(78) | 40 | 1.0 to 4.5 | |||
VPOC30-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 107.1(110.1) | 88(91) | 50 | 0.9 to 4.5 | |||
VPOC30-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 40 | 71.1(74.6) | 14(17.5) | 52(55.5) | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOC40-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 84.1(87.6) | 65(68.5) | 30 | 1.1 to 4.8 | |||
VPOC40-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 97.1(100.6) | 78(81.5) | 40 | 1.0 to 4.5 | |||
VPOC40-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 110.1(113.6) | 91(94.5) | 50 | 0.9 to 4.5 | |||
VPOC40-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 50 | 72.1(75.1) | 15(18) | 53(56) | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOC50-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 85.1(88.1) | 66(69) | 30 | 1.1 to 4.8 | |||
VPOC50-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 98.1(101.1) | 79(82) | 40 | 1.0 to 4.5 | |||
VPOC50-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 111.1(114.1) | 92(95) | 50 | 0.9 to 4.5 | |||
VPOC50-50R(A)[5]-6B | 4 |
Einheit: mm
Teilenummer
|
---|
VPOC20-30AS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Tiefe Ausführung | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 11 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 81.2 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Federabdeckung | Ohne Abdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung, die Teilenummer ist VPOC20-30AS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPOC20-30AS-6B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Gerätefußform
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPOC20-20RF-6B |
VPOC20-20RG-6B |
VPOC20-20RN-6B |
VPOC20-30RF-6B |
VPOC20-30RG-6B |
VPOC20-30RN-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 67.2 | ||
28.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 67.2 | ||
27.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 67.2 | ||
38.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 20 | 10 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 80.2 | ||
29.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 20 | 10 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 80.2 | ||
28.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 10 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 80.2 |