Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Capable of adhering even when the distance from the pad to the work is not determined.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPD10-10RS-6B

Abmessungen

Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung
Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung
Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung
Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung
Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung
Langhub, Standardmodell, Bauform der Aufnahme, Schlauchanschlussmodell, mit Abdeckung

Standardtabelle

CodeRohrinnendurchmesser
øD
Pad AD
d
BL1L2L3CE1E2Hub
S
Federkraft
(N)
VPD1-3R[5]-4B[9]2.5140424137141330.9 to 1.9
VPD1-3R[5]-6B[9]4
VPD1-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 to 1.7
VPD1-10R[5]-6B4
VPD1-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 to 1.7
VPD1-15R[5]-6B4
VPD1-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 to 1.8
VPD1-20R[5]-6B4
VPD2-3R[5]-4B[9]2.524024137141330.9 to 1.9
VPD2-3R[5]-6B[9]4
VPD2-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 to 1.7
VPD2-10R[5]-6B4
VPD2-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 to 1.7
VPD2-15R[5]-6B4
VPD2-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 to 1.8
VPD2-20R[5]-6B4
VPD3-3R[5]-4B[9]2.534024137141330.9 to 1.9
VPD3-3R[5]-6B[9]4
VPD3-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 to 1.7
VPD3-10R[5]-6B4
VPD3-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 to 1.7
VPD3-15R[5]-6B4
VPD3-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 to 1.8
VPD3-20R[5]-6B4
VPD4-3R[5]-4B[9]2.544024137141330.9 to 1.9
VPD4-3R[5]-6B[9]4
VPD4-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 to 1.7
VPD4-10R[5]-6B4
VPD4-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 to 1.7
VPD4-15R[5]-6B4
VPD4-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 to 1.8
VPD4-20R[5]-6B4
VPD6-3R[5]-4B[9]2.5641725137141330.9 to 1.9
VPD6-3R[5]-6B[9]4
VPD6-10R[5]-4B2.556.135.51871621100.8 to 2.7
VPD6-10R[5]-6B4
VPD6-15R[5]-4B2.567.140.52471626150.7 to 3.0
VPD6-15R[5]-6B4
VPD6-20R[5]-4B2.577.145.52971631200.9 to 3.4
VPD6-20R[5]-6B4
VPD8-3R[5]-4B[9]2.5839.55.523.5137141330.9 to 1.9
VPD8-3R[5]-6B[9]4
VPD8-10R[5]-4B2.554.6341871621100.8 to 2.7
VPD8-10R[5]-6B4
VPD8-15R[5]-4B2.565.6392471626150.7 to 3.0
VPD8-15R[5]-6B4
VPD8-20R[5]-4B2.575.6442971631200.9 to 3.4
VPD8-20R[5]-6B4
VPD10-6R[5]-4B[9]2.51058.1835207161964.0 to 7.1
VPD10-6R[5]-6B[9]4
VPD10-10R[5]-4B2.563.1402071625102.0 to 5.2
VPD10-10R[5]-6B4
VPD10-15R[5]-4B2.573.1452571630152.0 to 5.9
VPD10-15R[5]-6B4
VPD10-20R[5]-4B2.589.1523471637201.1 to 4.8
VPD10-20R[5]-6B4
VPD15-6R(A)[5]-4B[9]2.51559.1(60.1)9(10)36(37)207161964.0 to 7.1
VPD15-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD15-10R(A)[5]-4B2.564.1(65.1)41(42)2071625102.0 to 5.2
VPD15-10R(A)[5]-6B4
VPD15-15R(A)[5]-4B2.574.1(75.1)46(47)2571630152.0 to 5.9
VPD15-15R(A)[5]-6B4
VPD15-20R(A)[5]-4B2.590.1(91.1)53(54)3471637201.1 to 4.8
VPD15-20R(A)[5]-6B4
VPD20-6R(A)[5]-4B[9]2.52060.1(61.1)10(11)37(38)207161967.0 to 12.6
VPD20-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD20-10R(A)[5]-4B2.566.1(67.1)43(44)25103.3 to 10.0
VPD20-10R(A)[5]-6B4
VPD20-15R(A)[5]-4B2.576.1(77.1)48(49)2530153.3 to 10.4
VPD20-15R(A)[5]-6B4
VPD20-20R(A)[5]-4B2.592.1(93.1)55(56)3437202.0 to 8.7
VPD20-20R(A)[5]-6B4
VPD25-6R(A)[5]-4B[9]2.52561.1(62.1)11(12)38(39)201967.0 to 12.6
VPD25-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD25-10R(A)[5]-4B2.567.1(68.1)44(45)25103.3 to 10.0
VPD25-10R(A)[5]-6B4
VPD25-15R(A)[5]-4B2.577.1(78.1)49(50)2530153.3 to 10.4
VPD25-15R(A)[5]-6B4
VPD25-20R(A)[5]-4B2.593.1(94.1)56(57)3437202.0 to 8.7
VPD25-20R(A)[5]-6B4
VPD30-6R(A)[5]-4B[9]2.53061.1(64.1)11(14)38(41)201967.0 to 12.6
VPD30-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD30-10R(A)[5]-4B2.567.1(70.1)44(47)25103.3 to 10.0
VPD30-10R(A)[5]-6B4
VPD30-15R(A)[5]-4B2.577.1(80.1)49(52)2530153.3 to 10.4
VPD30-15R(A)[5]-6B4
VPD30-20R(A)[5]-4B2.593.1(96.1)56(59)3437202.0 to 8.7
VPD30-20R(A)[5]-6B4
VPD40-6R(A)[5]-4B[9]2.54064.1(67.6)14(17.5)41(44.5)201967.0 to 12.6
VPD40-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD40-10R(A)[5]-4B2.570.1(73.6)47(50.5)25103.3 to 10.0
VPD40-10R(A)[5]-6B4
VPD40-15R(A)[5]-4B2.580.1(83.6)52(55.5)2530153.3 to 10.4
VPD40-15R(A)[5]-6B4
VPD40-20R(A)[5]-4B2.596.1(99.6)59(62.5)3437202.0 to 8.7
VPD40-20R(A)[5]-6B4
VPD50-6R(A)[5]-4B[9]2.55065.1(68.1)15(18)42(45)201967.0 to 12.6
VPD50-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD50-10R(A)[5]-4B2.571.1(74.1)48(51)25103.3 to 10.0
VPD50-10R(A)[5]-6B4
VPD50-15R(A)[5]-4B2.581.1(84.1)53(56)2530153.3 to 10.4
VPD50-15R(A)[5]-6B4
VPD50-20R(A)[5]-4B2.597.1(100.1)60(63)3437202.0 to 8.7
VPD50-20R(A)[5]-6B4

Einheit: mm

  • * Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile). - Die S3-Spezifikation ist für Modellcodes mit 9 in der obigen Tabelle verfügbar.
  • * Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
  • * Durchmesser: ⌀6 bis ⌀8 ▷ 1,8 bis 2,4 N⋅m, ⌀10 bis ⌀50 ▷ 4,5 bis 6 N⋅m
Teilenummer
VPD10-10RS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Federabdeckung

26.08 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung
Vakuumauslassrichtung Horizontal Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPD10-10RS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPD10-10RS-6B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPD10-10RF-6B
VPD10-10RG-6B
VPD10-10RN-6B
VPD10-10RSE-6B
VPD10-10RU-6B
VPD10-15RF-6B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Federabdeckung

33.21 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

25.43 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

24.70 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

26.08 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

28.84 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau1082,0 bis 5,21063.1M146Mit Abdeckung

34.14 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau1082,0 bis 5,91573.1M146Mit Abdeckung

Technischer Support