Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss ohne Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss ohne Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPOD25-20AS-6B

Abmessungen

Langhub-Standardmodell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
ø d
BL1L2E2Hub
S
Federkraft
(N)
VPOD20-20R(A)[5]-4B2.52071.6(72.6)10(11)59.5(60.5)41201.5 to 4.9
VPOD20-20R(A)[5]-6B4
VPOD20-30R(A)[5]-4B2.584.6(85.6)72.5(73.5)54301.1 to 4.8
VPOD20-30R(A)[5]-6B4
VPOD20-40R(A)[5]-4B2.597.6(98.6)85.5(86.5)67401.0 to 4.5
VPOD20-40R(A)[5]-6B4
VPOD20-50R(A)[5]-4B2.5110.6(111.6)98.5(99.5)80500.9 to 4.5
VPOD20-50R(A)[5]-6B4
VPOD25-20R(A)[5]-4B2.52572.6(73.6)11(12)60.5(61.5)41201.5 to 4.9
VPOD25-20R(A)[5]-6B4
VPOD25-30R(A)[5]-4B2.585.6(86.6)73.5(74.5)54301.1 to 4.8
VPOD25-30R(A)[5]-6B4
VPOD25-40R(A)[5]-4B2.598.6(99.6)86.5(87.5)67401.0 to 4.5
VPOD25-40R(A)[5]-6B4
VPOD25-50R(A)[5]-4B2.5111.6(112.6)99.5(100.5)80500.9 to 4.5
VPOD25-50R(A)[5]-6B4
VPOD30-20R(A)[5]-4B2.53072.6(75.6)11(14)60.5(63.5)41201.5 to 4.9
VPOD30-20R(A)[5]-6B4
VPOD30-30R(A)[5]-4B2.585.6(88.6)73.5(76.5)54301.1 to 4.8
VPOD30-30R(A)[5]-6B4
VPOD30-40R(A)[5]-4B2.598.6(101.6)86.5(89.5)67401.0 to 4.5
VPOD30-40R(A)[5]-6B4
VPOD30-50R(A)[5]-4B2.5111.6(114.6)99.5(102.5)80500.9 to 4.5
VPOD30-50R(A)[5]-6B4
VPOD40-20R(A)[5]-4B2.54075.6(79.1)14(17.5)63.5(67)41201.5 to 4.9
VPOD40-20R(A)[5]-6B4
VPOD40-30R(A)[5]-4B2.588.6(92.1)76.5(80)54301.1 to 4.8
VPOD40-30R(A)[5]-6B4
VPOD40-40R(A)[5]-4B2.5101.6(105.1)89.5(93)67401.0 to 4.5
VPOD40-40R(A)[5]-6B4
VPOD40-50R(A)[5]-4B2.5114.6(118.1)102.5(106)80500.9 to 4.5
VPOD40-50R(A)[5]-6B4
VPOD50-20R(A)[5]-4B2.55076.6(79.6)15(18)64.5(67.5)41201.5 to 4.9
VPOD50-20R(A)[5]-6B4
VPOD50-30R(A)[5]-4B2.589.6(92.6)77.5(80.5)54301.1 to 4.8
VPOD50-30R(A)[5]-6B4
VPOD50-40R(A)[5]-4B2.5102.6(105.6)90.5(93.5)67401.0 to 4.5
VPOD50-40R(A)[5]-6B4
VPOD50-50R(A)[5]-4B2.5115.6(118.6)103.5(106.5)80500.9 to 4.5
VPOD50-50R(A)[5]-6B4

Einheit: mm

  • * Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
VPOD25-20AS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

30.21 €

1 10 Arbeitstage Tiefe Ausführung[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß25121,5 bis 4,92073.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf Werkstoff Kautschukbasis
Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPD-Schlauchanschluss ohne Abdeckung, die Teilenummer ist VPOD25-20AS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPOD25-20AS-6B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPOD20-20RG-6B
VPOD20-20RN-6B
VPOD20-20RS-6B
VPOD25-20RF-6B
VPOD25-20RG-6B
VPOD25-20RN-6B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

29.55 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau20101,5 bis 4,92071.7

28.84 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine Form[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz20101,5 bis 4,92071.7

30.21 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine Form[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß20101,5 bis 4,92071.7

38.89 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormFluorkautschukStandardGrau25111,5 bis 4,92072.7

29.55 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau25111,5 bis 4,92072.7

28.84 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine Form[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz25111,5 bis 4,92072.7

Technischer Support