Langhubausführung Standardausführung VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Standardausführung VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPD15-15RS-6J

Abmessungen

Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung
Standard-VPD-Steckverschraubung mit langem Hub und Abdeckung

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
ø d
BL1L2L3Tube
C
E1E2Hub
S
Federkraft
(N)
VPD3-3R[5]-4J[9]43404241310.916.512.530.9 to 1.9
VPD3-3R[5]-6J[9]611.718.4
VPD3-10R[5]-4J[9]455.63517.510.917.52110
VPD3-10R[5]-6J[9]611.718.9
VPD3-15R[5]-4J[9]466.64023.510.917.52615
VPD3-15R[5]-6J[9]611.718.9
VPD3-20R[5]-4J[9]476.64528.510.917.53120
VPD3-20R[5]-6J[9]611.718.9
VPD4-3R[5]-4J[9]4440241310.916.512.53
VPD4-3R[5]-6J[9]611.718.4
VPD4-10R[5]-4J[9]455.63517.510.917.52110
VPD4-10R[5]-6J[9]611.718.9
VPD4-15R[5]-4J[9]466.64023.510.917.52615
VPD4-15R[5]-6J[9]611.718.9
VPD4-20R[5]-4J[9]476.64528.510.917.53120
VPD4-20R[5]-6J[9]611.718.9
VPD6-3R[5]-4J[9]46417251310.916.51330.9 to 1.9
VPD6-3R[5]-6J[9]611.718.4
VPD6-10R[5]-4J456.135.517.510.918.52110
VPD6-10R[5]-6J611.719.9
VPD6-15R[5]-4J467.140.523.510.918.52615
VPD6-15R[5]-6J611.719.9
VPD6-20R[5]-4J477.145.528.510.918.53120
VPD6-20R[5]-6J611.719.9
VPD8-3R[5]-4J[9]4839.55.523.51310.916.5133
VPD8-3R[5]-6J[9]611.718.4
VPD8-10R[5]-4J454.63417.510.918.52110
VPD8-10R[5]-6J611.719.9
VPD8-15R[5]-4J465.63923.510.918.52615
VPD8-15R[5]-6J611.719.9
VPD8-20R[5]-4J475.64428.510.918.53120
VPD8-20R[5]-6J611.719.9
VPD10-6R[5]-4J[9]41058.18352010.918.618.564.0 to 7.1
VPD10-6R[5]-6J[9]611.719.9
VPD10-10R[5]-4J463.1402010.918.625102.0 to 5.2
VPD10-10R[5]-6J611.719.9
VPD10-15R[5]-4J473.1452510.918.630152.0 to 5.9
VPD10-15R[5]-6J611.719.9
VPD10-20R[5]-4J489.1523410.918.637201.1 to 4.8
VPD10-20R[5]-6J611.719.9
VPD15-6R(A)[5]-4J[9]41559.1(60.1)9(10)36(37)2010.918.618.564.0 to 7.1
VPD15-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD15-10R(A)[5]-4J464.1(65.1)41(42)2010.918.625102.0 to 5.2
VPD15-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD15-15R(A)[5]-4J474.1(75.1)46(47)2510.918.630152.0 to 5.9
VPD15-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD15-20R(A)[5]-4J490.1(91.1)53(54)3410.918.637201.1 to 4.8
VPD15-20R(A)[5]-6J611.719.9
VPD20-6R(A)[5]-4J[9]42060.1(61.1)10(11)37(38)2010.918.618.567.0 to 12.6
VPD20-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD20-10R(A)[5]-4J466.1(67.1)43(44)2010.918.624.5103.3 to 10.0
VPD20-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD20-15R(A)[5]-4J476.1(77.1)48(49)2510.918.629.5153.3 to 10.4
VPD20-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD20-20R(A)[5]-4J492.1(93.1)55(56)3410.918.636.5202.0 to 8.7
VPD20-20R(A)[5]-6J611.719.9
VPD25-6R(A)[5]-4J[9]42561.1(62.1)11(12)38(39)2010.918.618.567.0 to 12.6
VPD25-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD25-10R(A)[5]-4J467.1(68.1)44(45)2010.918.624.5103.3 to 10.0
VPD25-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD25-15R(A)[5]-4J477.1(78.1)49(50)2510.918.629.5153.3 to 10.4
VPD25-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD25-20R(A)[5]-4J493.1(94.1)56(57)3410.918.636.5202.0 to 8.7
VPD25-20R(A)[5]-6J611.719.9
VPD30-6R(A)[5]-4J[9]43061.1(64.1)11(14)38(41)2010.918.618.567.0 to 12.6
VPD30-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD30-10R(A)[5]-4J467.1(70.1)44(47)2010.918.624.5103.3 to 10.0
VPD30-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD30-15R(A)[5]-4J477.1(80.1)49(52)2510.918.629.5153.3 to 10.4
VPD30-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD30-20R(A)[5]-4J493.1(96.1)56(59)3410.918.636.5202.0 to 8.7
VPD30-20R(A)[5]-6J611.719.9
VPD40-6R(A)[5]-4J[9]44064.1(67.6)14(17.5)41(44.5)2010.918.618.567.0 to 12.6
VPD40-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD40-10R(A)[5]-4J470.1(73.6)47(50.5)2010.918.624.5103.3 to 10.0
VPD40-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD40-15R(A)[5]-4J480.1(83.6)52(55.5)2510.918.629.5153.3 to 10.4
VPD40-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD40-20R(A)[5]-4J496.1(99.6)59(62.5)3410.918.636.5202.0 to 8.7
VPD40-20R(A)[5]-6J611.719.9
VPD50-6R(A)[5]-4J[9]45065.1(68.1)15(18)42(45)2010.918.618.567.0 to 12.6
VPD50-6R(A)[5]-6J[9]611.719.9
VPD50-10R(A)[5]-4J471.1(74.1)48(51)2010.918.624.5103.3 to 10.0
VPD50-10R(A)[5]-6J611.719.9
VPD50-15R(A)[5]-4J481.1(84.1)53(56)2510.918.629.5153.3 to 10.4
VPD50-15R(A)[5]-6J611.719.9
VPD50-20R(A)[5]-4J497.1(100.1)60(63)3410.918.636.5202.0 to 8.7
VPD50-20R(A)[5]-6J611.719.9
 
CodeRohraußen-ø
øD
Pad AD
d
Faden
M
BL1L2L3øPTube
C
E1E2Verhexen.
H1
Verhexen.
H2
THub
S
Federkraft
(N)
VPD60-10R(A)[5]-4J460M22×194.6(101.6)18(25)65.6(72.6)262610.92230272261010.1 to 15.8
VPD60-10R(A)[5]-6J6262611.724
VPD80-10R(A)[5]-4J480M22×197(107)23(33)68(78)262610.92230272261010.1 to 15.8
VPD80-10R(A)[5]-6J6262611.724
VPD100-10R(A)[5]-4J4100M22×199(108)25(34)70(79)262610.92230272261010.1 to 15.8
VPD100-10R(A)[5]-6J6262611.724
VPD150-20R[5]-6J6150M30×2168.345112.1483517314236301020.114.0 to 25.5
VPD200-20R[5]-6J648351731

Einheit: mm

  • * Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
  • * Durchmesser: ⌀4 bis ⌀8 ▷ 1,8 bis 2,4 Nm, ⌀10 bis ⌀50 ▷ 4,5 bis 6 Nm, ⌀60 bis ⌀100 ▷ 16 bis 20 Nm, ⌀150 bis ⌀200 ▷ 42 bis 54 N⋅m
Teilenummer
VPD15-15RS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Ablassschraube Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Federabdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer

29.51 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1592,0 bis 5,91574.1M14-6Mit AbdeckungKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung
Vakuumauslassrichtung Horizontal Eingebauter Filter Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPD15-15RS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPD15-15RS-6J.

Produktvarianten

Teilenummer
VPD10-10RN-6J
VPD10-10RS-6J
VPD10-10RSE-6J
VPD15-15RSE-6J
VPD15-15RU-6J
VPD15-20AG-6J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Ablassschraube Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Federabdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer

26.77 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1082,0 bis 5,21063.1M14-6Mit AbdeckungKeine

28.12 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1082,0 bis 5,21063.1M14-6Mit AbdeckungKeine

28.12 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1082,0 bis 5,21063.1M14-6Mit AbdeckungKeine

29.51 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1592,0 bis 5,91574.1M14-6Mit AbdeckungKeine

32.71 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau1592,0 bis 5,91574.1M14-6Mit AbdeckungKeine

29.79 €

1 10 Arbeitstage Tiefe AusführungAngeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau15101,1 bis 4,82091.1M14-6Mit AbdeckungKeine

Technischer Support