Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPOD50-30AS-6J
Code | Tube AD øD | Pad AD ø d | B | L1 | L2 | Tube C | E1 | E2 | Hub S | Federkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD20-20R(A)[5]-3J | 3 | 20 | 71.6(72.6) | 10(11) | 59.5(60.5) | 10.9 | 19.6 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 |
VPOD20-20R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD20-20R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD20-30R(A)[5]-3J | 3 | 84.6(85.6) | 72.5(73.5) | 10.9 | 19.6 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||
VPOD20-30R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD20-30R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD20-40R(A)[5]-3J | 3 | 97.6(98.6) | 85.5(86.5) | 10.9 | 19.6 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||
VPOD20-40R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD20-40R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD20-50R(A)[5]-3J | 3 | 110.6(111.6) | 98.5(99.5) | 10.9 | 19.6 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||
VPOD20-50R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD20-50R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD25-20R(A)[5]-3J | 3 | 25 | 72.6(73.6) | 11(12) | 60.5(61.5) | 10.9 | 19.6 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 |
VPOD25-20R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD25-20R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD25-30R(A)[5]-3J | 3 | 85.6(86.6) | 73.5(74.5) | 10.9 | 19.6 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||
VPOD25-30R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD25-30R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD25-40R(A)[5]-3J | 3 | 98.6(99.6) | 86.5(87.5) | 10.9 | 19.6 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||
VPOD25-40R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD25-40R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD25-50R(A)[5]-3J | 3 | 111.6(112.6) | 99.5(100.5) | 10.9 | 19.6 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||
VPOD25-50R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD25-50R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD30-20R(A)[5]-3J | 3 | 30 | 72.6(75.6) | 11(14) | 60.5(63.5) | 10.9 | 19.6 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 |
VPOD30-20R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD30-20R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD30-30R(A)[5]-3J | 3 | 85.6(88.6) | 73.5(76.5) | 10.9 | 19.6 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||
VPOD30-30R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD30-30R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD30-40R(A)[5]-3J | 3 | 98.6(101.6) | 86.5(89.5) | 10.9 | 19.6 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||
VPOD30-40R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD30-40R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD30-50R(A)[5]-3J | 3 | 111.6(114.6) | 99.5(102.5) | 10.9 | 19.6 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||
VPOD30-50R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD30-50R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD40-20R(A)[5]-3J | 3 | 40 | 75.6(79.1) | 14(17.5) | 63.5(67) | 10.9 | 19.6 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 |
VPOD40-20R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD40-20R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD40-30R(A)[5]-3J | 3 | 88.6(92.1) | 76.5(80) | 10.9 | 19.6 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||
VPOD40-30R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD40-30R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD40-40R(A)[5]-3J | 3 | 101.6(105.1) | 89.5(93) | 10.9 | 19.6 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||
VPOD40-40R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD40-40R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD40-50R(A)[5]-3J | 3 | 114.6(118.1) | 102.5(106) | 10.9 | 19.6 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||
VPOD40-50R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD40-50R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD50-20R(A)[5]-3J | 3 | 50 | 76.6(79.6) | 15(18) | 64.5(67.5) | 10.9 | 19.6 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 |
VPOD50-20R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD50-20R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD50-30R(A)[5]-3J | 3 | 89.6(92.6) | 77.5(80.5) | 10.9 | 19.6 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||
VPOD50-30R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD50-30R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD50-40R(A)[5]-3J | 3 | 102.6(105.6) | 90.5(93.5) | 10.9 | 19.6 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||
VPOD50-40R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD50-40R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 | |||||||
VPOD50-50R(A)[5]-3J | 3 | 115.6(118.6) | 103.5(106.5) | 10.9 | 19.6 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||
VPOD50-50R(A)[5]-4J | 4 | |||||||||
VPOD50-50R(A)[5]-6J | 6 | 11.7 | 20.9 |
Einheit: mm
Teilenummer
|
---|
VPOD50-30AS-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Tiefe Ausführung | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 50 | 18 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 92.7 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Federabdeckung | Ohne Abdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung, die Teilenummer ist VPOD50-30AS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPOD50-30AS-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Gerätefußform
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPOD20-20RG-6J |
VPOD20-20RN-6J |
VPOD20-20RS-6J |
VPOD50-30RF-6J |
VPOD50-30RG-6J |
VPOD50-30RN-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 71.7 | ||
30.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 71.7 | ||
32.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 71.7 | ||
57.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 50 | 15 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 89.7 | ||
36.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 50 | 15 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 89.7 | ||
36.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 50 | 15 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 89.7 |