Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPC20-10BS-6B
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | L3 | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6B5-6B[7][8][11] | 10 | 4 | 64.1 | - | 34 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPC10-10B5-6B[7][8] | 68.6 | 38.5 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC10-15B5-6B[7][8] | 78.6 | 43.5 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC10-20B5-6B[7][8] | 94.6 | 50.5 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC15-6B5-6B[7][8][11] | 15 | 4 | 64.1 | - | 34 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | |
VPC15-10B5-6B[7][8] | 68.6 | 38.5 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC15-15B5-6B[7][8] | 78.6 | 43.5 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC15-20B5-6B[7][8] | 94.6 | 50.5 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC20-6B5-6B[7][8][11] | 20 | 4 | 67.1 | 19.0 | 37 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPC20-10B5-6B[7][8] | 73.1 | 43 | 20 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||
VPC20-15B5-6B[7][8] | 83.1 | 48 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC20-20B5-6B[7][8] | 99.1 | 55 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC25-6B5-6B[7][8][11] | 25 | 4 | 67.1 | 19.0 | 37 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | |
VPC25-10B5-6B[7][8] | 73.1 | 43 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC25-15B5-6B[7][8] | 83.1 | 48 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC25-20B5-6B[7][8] | 99.1 | 55 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC30-6B5-6B[11] | 30 | 4 | 71.1 | 23.0 | 41 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPC30-10B5-6B | 77.1 | 47 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC30-15B5-6B | 87.1 | 52 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC30-20B5-6B | 103.1 | 59 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC40-6B5-6B[11] | 40 | 4 | 78.1 | 30.0 | 48 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | |
VPC40-10B5-6B | 84.1 | 54 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC40-15B5-6B | 94.1 | 59 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC40-20B5-6B | 110.1 | 66 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC50-6B5-6B[11] | 50 | 4 | 80.1 | 32.0 | 50 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPC50-10B5-6B | 86.1 | 56 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC50-15B5-6B | 96.1 | 61 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC50-20B5-6B | 112.1 | 68 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
* Pad- Durchmesser: ⌀6, ⌀8 mm ▷ 8 bis 10 N⋅m, ⌀10 bis ⌀30 mm ▷ 4,5 bis 6 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPC20-10BS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | Schwenkwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 73.1 | Mit Abdeckung | - |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Balgen mit VPC-Schlauchanschluss mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPC20-10BS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPC20-10BS-6B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Schwenkwinkel
Ausführung
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPC10-15BS-6B |
VPC10-20BN-6B |
VPC10-20BS-6B |
VPC20-15BN-6B |
VPC20-15BS-6B |
VPC20-20BN-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | Schwenkwinkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 78.6 | Mit Abdeckung | - | ||
27.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 94.6 | Mit Abdeckung | - | ||
28.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 94.6 | Mit Abdeckung | - | ||
28.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 83.1 | Mit Abdeckung | - | ||
30.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 83.1 | Mit Abdeckung | - | ||
29.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 99.1 | Mit Abdeckung | - |