Langhubausführung Balgen mit VPC-Schnellkopplung mit Abdeckung

Langhubausführung Balgen mit VPC-Schnellkopplung mit Abdeckung
  • Mengenrabatt
Suction is possible even when distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPC10-20BN6J
VPC20BS6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung

35.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz10161.1~4.82098.6Mit Abdeckung

31.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20197.0~12.6671.1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Gerippt / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung
Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support