Langhubausführung Balgen mit VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Balgen mit VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung
Suction is possible even when the distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPD30-10BS-6B

Abmessungen

Langhubbalg Modell VPD Schlauchanschluss Bauform der Aufnahme mit Abdeckung
Langhubbalg Modell VPD Schlauchanschluss Bauform der Aufnahme mit Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2L3EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD10-6B5-6B[7][8][11]10466.1-432018.564.0 to 7.1-M4
VPD10-10B5-6B[7][8]71.14825102.0 to 5.2
VPD10-15B5-6B[7][8]81.1532530152.0 to 5.9
VPD10-20B5-6B[7][8]97.1603437201.1 to 4.8
VPD15-6B5-6B[7][8][11]15466.1-432018.564.0 to 7.1-M4
VPD15-10B5-6B[7][8]71.14825102.0 to 5.2
VPD15-15B5-6B[7][8]81.1532530152.0 to 5.9
VPD15-20B5-6B[7][8]97.1603437201.1 to 4.8
VPD20-6B5-6B[7][8][11]20469.119462018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10B5-6B[7][8]75.15224.5103.3 to 10.0
VPD20-15B5-6B[7][8]85.1572529.5153.3 to 10.4
VPD20-20B5-6B[7][8]101.1643436.5202.0 to 8.7
VPD25-6B5-6B[7][8][11]25469.119462018.567.0 to 12.6-M6
VPD25-10B5-6B[7][8]75.15224.5103.3 to 10.0
VPD25-15B5-6B[7][8]85.1572529.5153.3 to 10.4
VPD25-20B5-6B[7][8]101.1643436.5202.0 to 8.7
VPD30-6B5-6B[7][8][11]30473.123502018.567.0 to 12.6-M6
VPD30-10B5-6B[7][8]79.15624.5103.3 to 10.0
VPD30-15B5-6B[7][8]89.1612529.5153.3 to 10.4
VPD30-20B5-6B[7][8]105.1683436.5202.0 to 8.7
VPD40-6B5-6B[11]40480.130572018.567.0 to 12.6-M6
VPD40-10B5-6B86.16324.5103.3 to 10.0
VPD40-15B5-6B96.1682529.5153.3 to 10.4
VPD40-20B5-6B112.1753436.5202.0 to 8.7
VPD50-6B5-6B[11]50482.132592018.567.0 to 12.6-M6
VPD50-10B5-6B88.16524.5103.3 to 10.0
VPD50-15B5-6B98.1702529.5153.3 to 10.4
VPD50-20B5-6B114.1773436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD30-10BS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung Schwenkwinkel

31.11 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß30233,3 bis 10,01079.1Mit Abdeckung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Balgen mit VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPD30-10BS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPD30-10BS-6B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPD10-15BS-6B
VPD10-20BN-6B
VPD10-20BS-6B
VPD30-15BN-6B
VPD30-15BS-6B
VPD30-20BN-6B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung Schwenkwinkel

28.84 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß10162,0 bis 5,91581.1Mit Abdeckung-

27.90 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz10161,1 bis 4,82097.1Mit Abdeckung-

29.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß10161,1 bis 4,82097.1Mit Abdeckung-

29.74 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz30233,3 bis 10,41589.1Mit Abdeckung-

32.04 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß30233,3 bis 10,41589.1Mit Abdeckung-

30.66 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz30232,0 bis 8,720105.1Mit Abdeckung-

Technischer Support