Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPD20-15BN-6J
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | L3 | E1 | E2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6B5-6J[7][8][11] | 10 | 6 | 66.1 | 16 | 43 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD10-10B5-6J[7][8] | 71.1 | 48 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||||
VPD10-15B5-6J[7][8] | 81.1 | 53 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||||
VPD10-20B5-6J[7][8] | 97.1 | 60 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||||
VPD15-6B5-6J[7][8][11] | 15 | 66.1 | 16 | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 | |||
VPD15-10B5-6J[7][8] | 71.1 | 48 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||||
VPD15-15B5-6J[7][8] | 81.1 | 53 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||||
VPD15-20B5-6J[7][8] | 97.1 | 60 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||||
VPD20-6B5-6J[7][8][11] | 20 | 69.1 | 19 | 46 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD20-10B5-6J[7][8] | 75.1 | 52 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD20-15B5-6J[7][8] | 85.1 | 57 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD20-20B5-6J[7][8] | 101.1 | 64 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD25-6B5-6J[7][8][11] | 25 | 69.1 | 19 | 46 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD25-10B5-6J[7][8] | 75.1 | 52 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD25-15B5-6J[7][8] | 85.1 | 57 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD25-20B5-6J[7][8] | 101.1 | 64 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD30-6B5-6J[7][8][11] | 30 | 73.1 | 23 | 50 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD30-10B5-6J[7][8] | 79.1 | 56 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD30-15B5-6J[7][8] | 89.1 | 61 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD30-20B5-6J[7][8] | 105.1 | 68 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD40-6B5-6J[11] | 40 | 80.1 | 30 | 57 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD40-10B5-6J[11] | 86.1 | 63 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD40-15B5-6J[11] | 96.1 | 68 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD40-20B5-6J[11] | 112.1 | 75 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD50-6B5-6J[11] | 50 | 82.1 | 32 | 59 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD50-10B5-6J | 88.1 | 65 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD50-15B5-6J | 98.1 | 70 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD50-20B5-6J | 114.1 | 77 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD60-10B5-6J | 60 | 116.2 | 39.6 | 87.2 | 26.0 | 23.9 | 30.0 | 10.0 | 10.1 to 15.8 | -M10 | ||
VPD80-10B5-6J | 80 | 113 | 39 | 84 | ||||||||
VPD100-10B5-6J | 100 | 119 | 45 | 90 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
* Pad- Durchmesser: 10 bis ⌀50 mm ▷ 4,5 bis 6 N⋅m, ⌀60 bis ⌀100 mm ▷ 16 bis 20 N⋅m.
Teilenummer
|
---|
VPD20-15BN-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Federabdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 85.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Balgen mit VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPD20-15BN-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPD20-15BN-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuum-Ablassschraube
Ausführung
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Federabdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPD10-15BS-6J |
VPD10-20BN-6J |
VPD10-20BS-6J |
VPD20-15BS-6J |
VPD20-20BN-6J |
VPD20-20BS-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Federabdeckung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 81.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung | ||
29.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 97.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung | ||
31.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 97.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung | ||
33.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 85.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung | ||
32.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 101.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung | ||
34.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 101.1 | M14 | - | 6 | Mit Abdeckung |