Langhubausführung Antirutschausführung VPC-Schlauchanschluss mit Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Antirutschausführung VPC-Schlauchanschluss mit Abdeckung
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The vacuum pad can adhere to the material even if the distance between them varies.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhub- ohmscher Widerstand Modell VPC-Schlauchanschluss Modell mit Abdeckung
Langhub- ohmscher Widerstand Modell VPC-Schlauchanschluss Modell mit Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2L3Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPC10-6K[5]-6B[9]10456.18262064.0 to 7.1-M4
VPC10-10K[5]-6B60.630.520102.0 to 5.2
VPC10-15K[5]-6B70.635.525152.0 to 5.9
VPC10-20K[5]-6B86.642.534201.1 to 4.8
VPC20-6K[5]-6B[9]2058.110282067.0 to 12.6-M6
VPC20-10K[5]-6B64.13420103.3 to 10.0
VPC20-15K[5]-6B74.13925153.3 to 10.4
VPC20-20K[5]-6B90.14634202.0 to 8.7
VPC30-6K[5]-6B[9]3060.112302067.0 to 12.6-M6
VPC30-10K[5]-6B66.13620103.3 to 10.0
VPC30-15K[5]-6B76.14125153.3 to 10.4
VPC30-20K[5]-6B92.14834202.0 to 8.7
VPC40-6K[5]-6B[9]4064.116342067.0 to 12.6-M6
VPC40-10K[5]-6B70.14020103.3 to 10.0
VPC40-15K[5]-6B80.14525153.3 to 10.4
VPC40-20K[5]-6B96.15234202.0 to 8.7
VPC50-6K[5]-6B[9]5065.117352067.0 to 12.6-M6
VPC50-10K[5]-6B71.14120103.3 to 10.0
VPC50-15K[5]-6B81.14625153.3 to 10.4
VPC50-20K[5]-6B97.15334202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPC10-6KNH-6B
VPC10-10KNH-6B
VPC10-15KNH-6B
VPC10-20KNH-6B
VPC20-6KNH-6B
VPC20-10KNH-6B
VPC20-15KNH-6B
VPC20-20KNH-6B
VPC30-6KNH-6B
VPC30-10KNH-6B
VPC30-15KNH-6B
VPC30-20KNH-6B
VPC40-6KNH-6B
VPC40-10KNH-6B
VPC40-15KNH-6B
VPC40-20KNH-6B
VPC50-6KNH-6B
VPC50-10KNH-6B
VPC50-15KNH-6B
VPC50-20KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung

22.91 €

1 10 Arbeitstage 1084,0 bis 7,1656.1-

23.84 €

1 10 Arbeitstage 1082,0 bis 5,21060.6Mit Abdeckung

24.74 €

1 10 Arbeitstage 1082,0 bis 5,91570.6Mit Abdeckung

25.66 €

1 10 Arbeitstage 1081,1 bis 4,82086.6Mit Abdeckung

25.21 €

1 11 Arbeitstage 20107,0 bis 12,6658.1-

26.11 €

1 10 Arbeitstage 20103,3 bis 10,01064.1Mit Abdeckung

27.03 €

1 10 Arbeitstage 20103,3 bis 10,41574.1Mit Abdeckung

27.95 €

1 10 Arbeitstage 20102,0 bis 8,72090.1Mit Abdeckung

25.66 €

1 10 Arbeitstage 30127,0 bis 12,6660.1-

26.56 €

1 10 Arbeitstage 30123,3 bis 10,01066.1Mit Abdeckung

27.50 €

1 10 Arbeitstage 30123,3 bis 10,41576.1Mit Abdeckung

28.72 €

1 10 Arbeitstage 30122,0 bis 8,72092.1Mit Abdeckung

27.50 €

1 10 Arbeitstage 40167,0 bis 12,6664.1-

28.42 €

1 10 Arbeitstage 40163,3 bis 10,01070.1Mit Abdeckung

29.32 €

1 10 Arbeitstage 40163,3 bis 10,41580.1Mit Abdeckung

30.24 €

1 10 Arbeitstage 40162,0 bis 8,72096.1Mit Abdeckung

29.60 €

1 10 Arbeitstage 50177,0 bis 12,6665.1-

30.52 €

1 10 Arbeitstage 50173,3 bis 10,01071.1Mit Abdeckung

31.43 €

1 10 Arbeitstage 50173,3 bis 10,41581.1Mit Abdeckung

33.07 €

1 10 Arbeitstage 50172,0 bis 8,72097.1Mit Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Oberseite
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support