Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPD30-10KNH-6J
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | L3 | E1 | E2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6K[5]-6J[9] | 10 | 6 | 58.1 | 8 | 35 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD10-10K[5]-6J | 63.1 | 40 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||||
VPD10-15K[5]-6J | 73.1 | 45 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||||
VPD10-20K[5]-6J | 89.1 | 52 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||||
VPD20-6K[5]-6J[9] | 20 | 60.1 | 10 | 37 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD20-10K[5]-6J | 66.1 | 43 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD20-15K[5]-6J | 76.1 | 48 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD20-20K[5]-6J | 92.1 | 55 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD30-6K[5]-6J[9] | 30 | 62.1 | 12 | 39 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD30-10K[5]-6J | 68.1 | 45 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD30-15K[5]-6J | 78.1 | 50 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD30-20K[5]-6J | 94.1 | 57 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD40-6K[5]-6J[9] | 40 | 66.1 | 16 | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD40-10K[5]-6J | 72.1 | 49 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD40-15K[5]-6J | 82.1 | 54 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD40-20K[5]-6J | 98.1 | 61 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||||
VPD50-6K[5]-6J[9] | 50 | 67.1 | 17 | 44 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |||
VPD50-10K[5]-6J | 73.1 | 50 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||||
VPD50-15K[5]-6J | 83.1 | 55 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||||
VPD50-20K[5]-6J | 99.1 | 62 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPD30-10KNH-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 30 | 12 | Federausführung | 3,3 bis 10,0 | 10 | 68.1 | Mit Abdeckung | Keine | Keine |
Loading...
Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig | Farbe | Schwarz |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Antirutschausführung VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPD30-10KNH-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPD30-10KNH-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Ausführung
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPD10-6KNH-6J |
VPD10KNH6J |
VPD20-10KNH-6J |
VPD30-15KNH-6J |
VPD30-20KNH-6J |
VPD30-6KNH-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 10 | 8 | Federausführung | 4,0 bis 7,1 | 6 | 58.1 | - | Keine | Keine | ||
26.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standard / Haltersatz / Mit Ölnut | 10 | 8 | Ausführung mit Federsicherung | 4.0~7.1 | 6 | 58.1 | - | Ohne | Ohne | ||
29.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 20 | 10 | Federausführung | 3,3 bis 10,0 | 10 | 66.1 | Mit Abdeckung | Keine | Keine | ||
30.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 30 | 12 | Federausführung | 3,3 bis 10,4 | 15 | 78.1 | Mit Abdeckung | Keine | Keine | ||
31.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 30 | 12 | Federausführung | 2,0 bis 8,7 | 20 | 94.1 | Mit Abdeckung | Keine | Keine | ||
28.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | 30 | 12 | Federausführung | 7,0 bis 12,6 | 6 | 62.1 | - | Keine | Keine |