Langhubausführung Antirutschausführung VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Antirutschausführung VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhubige rutschhemmende ohmscher Widerstand Modell VPD ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BL1L2E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPOD20-20K[5]-6J20671.61059.520.94111.7201.5 to 4.9-M6
VPOD20-30K[5]-6J84.672.520.954301.1 to 4.8
VPOD20-40K[5]-6J97.685.520.967401.0 to 4.5
VPOD20-50K[5]-6J110.698.520.980500.9 to 4.5
VPOD30-20K[5]-6J3073.61261.520.941201.5 to 4.9
VPOD30-30K[5]-6J86.674.520.954301.1 to 4.8
VPOD30-40K[5]-6J99.687.520.967401.0 to 4.5
VPOD30-50K[5]-6J112.6100.520.980500.9 to 4.5
VPOD40-20K[5]-6J4077.61665.520.941201.5 to 4.9
VPOD40-30K[5]-6J90.678.520.954301.1 to 4.8
VPOD40-40K[5]-6J103.691.520.967401.0 to 4.5
VPOD40-50K[5]-6J116.6104.520.980500.9 to 4.5
VPOD50-20K[5]-6J5078.61766.520.941201.5 to 4.9
VPOD50-30K[5]-6J91.61779.520.954301.1 to 4.8
VPOD50-40K[5]-6J104.61792.520.967401.0 to 4.5
VPOD50-50K[5]-6J117.617105.520.980500.9 to 4.5

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPOD20-20KNH-6J
VPOD20-30KNH-6J
VPOD20-40KNH-6J
VPOD20-50KNH-6J
VPOD30-20KNH-6J
VPOD30-30KNH-6J
VPOD30-40KNH-6J
VPOD30-50KNH-6J
VPOD40-20KNH-6J
VPOD40-30KNH-6J
VPOD40-40KNH-6J
VPOD40-50KNH-6J
VPOD50-20KNH-6J
VPOD50-30KNH-6J
VPOD50-40KNH-6J
VPOD50-50KNH-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

30.87 €

1 10 Arbeitstage 20101,5 bis 4,92071.7

31.79 €

1 10 Arbeitstage 20101,1 bis 4,83084.7

32.71 €

1 10 Arbeitstage 20101,0 bis 4,54097.7

33.63 €

1 10 Arbeitstage 20100,9 bis 4,550110.7

31.34 €

1 10 Arbeitstage 30121,5 bis 4,92073.7

32.26 €

1 10 Arbeitstage 30121,1 bis 4,83086.7

33.18 €

1 10 Arbeitstage 30121,0 bis 4,54099.7

34.08 €

1 10 Arbeitstage 30120,9 bis 4,550112.7

33.18 €

1 10 Arbeitstage 40161,5 bis 4,92077.7

34.08 €

1 10 Arbeitstage 40161,1 bis 4,83090.7

35.00 €

1 10 Arbeitstage 40161,0 bis 4,540103.7

35.93 €

1 10 Arbeitstage 40160,9 bis 4,550116.7

35.28 €

1 10 Arbeitstage 50171,5 bis 4,92078.7

36.20 €

1 10 Arbeitstage 50171,1 bis 4,83091.7

37.10 €

1 10 Arbeitstage 50171,0 bis 4,540104.7

38.03 €

1 10 Arbeitstage 50170,9 bis 4,550117.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support