Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPB15LFS-6J
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L | E | Tube C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB4L[5]-6J[9] | 4 | 6 | 42.3 | 12.2 | 19.9 | 11.7 | -M4 |
VPB6L[5]-6J[9] | 6 | ||||||
VPB8L[5]-6J[9] | 8 | ||||||
VPB10L[5]-6J[9] | 10 | 44.1 | 14 | ||||
VPB15L[5]-6J[9] | 15 | ||||||
VPB20L[5]-6J[9] | 20 | 45 | 15 | -M6 | |||
VPB30L[5]-6J[9] | 30 | ||||||
VPB40L[5]-6J[9] | 40 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer
|
---|
VPB15LFS-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Weiches Modell VPB-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPB15LFS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPB15LFS-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPB10LN-6J |
VPB10LS-6J |
VPB10LSE-6J |
VPB15LN-6J |
VPB15LS-6J |
VPB15LSE-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine | ||
10.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine | ||
10.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine | ||
10.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine | ||
11.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine | ||
11.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | Feststehend | 44.1 | M6 × 1 | Keine | Keine |