Saugnapf Weiches Modell VPF

Saugnapf Weiches Modell VPF
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data for this series is now being modified. It will be available as soon as the modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts leaving relatively little trace.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Holders (A and B types) for existing vacuum pads have been made smaller, making it possible to save space.
• Pad holders (VPHD and VPHE types) with vacuum inlets on both sides are now available.
· Pad holders have been added for applications requiring "copper based metal not used" and "measures to reduce ozone concentration."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF4LFS
VPF4LN
VPF4LS
VPF4LSE
VPF6LFS
VPF6LN
VPF6LS
VPF6LSE
VPF8LFS
VPF8LN
VPF8LS
VPF8LSE
VPF10LFS
VPF10LN
VPF10LS
VPF10LSE
VPF15LFS
VPF15LN
VPF15LS
VPF15LSE
VPF20LFS
VPF20LN
VPF20LS
VPF20LSE
VPF30LFS
VPF30LN
VPF30LS
VPF30LSE
VPF40LFS
VPF40LN
VPF40LS
VPF40LSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

34.95 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.257.3

27.17 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.257.3

34.95 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.257.3

27.17 €

1 10 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.257.3

35.67 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.257.3

27.17 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.257.3

28.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.257.3

35.99 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101459.1

27.48 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101459.1

28.87 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101459.1

28.87 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101459.1

38.02 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151459.1

27.93 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151459.1

29.32 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151459.1

29.32 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz151459.1

38.95 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa201561.1

28.90 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201561.1

30.27 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201561.1

31.62 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201561.1

39.90 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301561.1

29.37 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301561.1

30.75 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301561.1

32.57 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz301561.1

41.78 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa401561.1

29.86 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz401561.1

32.17 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß401561.1

36.27 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz401561.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung Federkraft(N) 7.9~15.0
Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14 x 1
Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support