Saugnapf Weiches Modell VPHC Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Modell VPHC Schlauchanschluss
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched materials. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides is now available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf weicher Modell Bauform der Aufnahme -Anschluss mit Widerhaken
Saugnapf weicher Modell Bauform der Aufnahme -Anschluss mit Widerhaken

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
ø d
BL1L2CFederkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPHC4-9L[5]-4B[9]2.5454.312.221.970.9 to 2.7-T15
VPHC4-9L[5]-6B[9]4
VPHC6-9L[5]-4B[9]2.56
VPHC6-9L[5]-6B[9]4
VPHC8-9L[5]-4B[9]2.58
VPHC8-9L[5]-6B[9]4
VPHC10-9L[5]-4B[9]2.51056.11423.7
VPHC10-9L[5]-6B[9]4
VPHC15-9L[5]-4B[9]2.515
VPHC15-9L[5]-6B[9]4
VPHC20-9L[5]-4B[9]2.52057.11524.7-T40
VPHC20-9L[5]-6B[9]4
VPHC30-9L[5]-4B[9]2.530
VPHC30-9L[5]-6B[9]4
VPHC40-9L[5]-4B[9]2.540
VPHC40-9L[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 2 bis 3 Nm.

Teilenummer
VPHC4-9LS-4B
VPHC6-9LN-6B
VPHC6-9LS-6B
VPHC6-9LSE-6B
VPHC8-9LFS-6B
VPHC8-9LN-6B
VPHC8-9LS-6B
VPHC8-9LSE-6B
VPHC10-9LFS-6B
VPHC10-9LN-6B
VPHC10-9LS-6B
VPHC15-9LFS-6B
VPHC15-9LN-6B
VPHC15-9LS-6B
VPHC20-9LN-6B
VPHC20-9LS-6B
VPHC30-9LFS-6B
VPHC30-9LN-6B
VPHC30-9LS-6B
VPHC40-9LN-6B
VPHC40-9LS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.254.34

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.254.36

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.254.36

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.254.36

21.44 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.254.36

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.254.36

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.254.36

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.254.36

21.44 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101456.16

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101456.16

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101456.16

23.45 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151456.16

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151456.16

14.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151456.16

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201557.16

14.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201557.16

24.37 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301557.16

13.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301557.16

15.22 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301557.16

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz401557.16

16.59 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß401557.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung Federkraft(N) 0,9 bis 2,7
Hub(mm) 9 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M16

Technischer Support