Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPHD15-5LS-6J
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | Tube C | E | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHD4-5L[5]-4J[9] | 4 | 4 | 44.7 | 12.2 | 34.4 | 10.9 | 18.5 | 1.6 to 2.9 | -T15 |
VPHD4-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD6-5L[5]-4J[9] | 6 | 4 | 10.9 | 18.5 | |||||
VPHD6-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD8-5L[5]-4J[9] | 8 | 4 | 10.9 | 18.5 | |||||
VPHD8-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD10-5L[5]-4J[9] | 10 | 4 | 46.5 | 14 | 36.2 | 10.9 | 18.5 | ||
VPHD10-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD15-5L[5]-4J[9] | 15 | 4 | 10.9 | 18.5 | |||||
VPHD15-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD20-5L[5]-4J[9] | 20 | 4 | 47.5 | 15 | 37.2 | 10.9 | 18.5 | -T40 | |
VPHD20-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD30-5L[5]-4J[9] | 30 | 4 | 10.9 | 18.5 | |||||
VPHD30-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 | ||||||
VPHD40-5L[5]-4J[9] | 40 | 4 | 10.9 | 18.5 | |||||
VPHD40-5L[5]-6J[9] | 6 | 11.7 | 20.4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,8 bis 2,4 Nm.
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Silikon-Kautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Weiß | Außendurchmesser D(ø) | 15 | Höhe L1(mm) | 14 |
Montagewinkel | Federausführung | Federkraft(N) | 1,6 bis 2,9 | Hub(mm) | 5 |
Volle Länge B(mm) | 46.5 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M8 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Weiches Modell VPHD-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPHD15-5LS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPHD15-5LS-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften