Saugnapf Weiches Modell VPHEW-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Modell VPHEW-Schnellkopplungsmodell
Ideal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. It will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf weich Modell VPHEW Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf weich Modell VPHEW Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPHEW4L[5]-4J[9]4430.212.218.510.9-T15
VPHEW4L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW6L[5]-4J[9]6418.510.9
VPHEW6L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW8L[5]-4J[9]8418.510.9
VPHEW8L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW10L[5]-4J[9]104321418.510.9
VPHEW10L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW15L[5]-4J[9]15418.510.9
VPHEW15L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW20L[5]-4J[9]204351518.510.9-T40
VPHEW20L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW30L[5]-4J[9]30418.510.9
VPHEW30L[5]-6J[9]620.411.7
VPHEW40L[5]-4J[9]40418.510.9
VPHEW40L[5]-6J[9]620.411.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPHEW4LFS-4J
VPHEW4LN-4J
VPHEW4LS-4J
VPHEW4LSE-4J
VPHEW6LFS-6J
VPHEW6LN-6J
VPHEW6LS-6J
VPHEW6LSE-6J
VPHEW8LFS-6J
VPHEW8LN-6J
VPHEW8LS-6J
VPHEW8LSE-6J
VPHEW10LFS-6J
VPHEW10LFS-6J-S3
VPHEW10LN-6J
VPHEW10LS-6J
VPHEW10LSE-6J
VPHEW15LFS-6J
VPHEW15LN-6J
VPHEW15LS-6J
VPHEW15LSE-6J
VPHEW20LFS-6J
VPHEW20LN-6J
VPHEW20LS-6J
VPHEW20LSE-6J
VPHEW30LFS-6J
VPHEW30LN-6J
VPHEW30LS-6J
VPHEW30LSE-6J
VPHEW40LFS-6J
VPHEW40LN-6J
VPHEW40LS-6J
VPHEW40LSE-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

21.09 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.230.24Standardspezifikationen

13.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.230.24Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.230.24Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.230.24Standardspezifikationen

21.09 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.230.26Standardspezifikationen

13.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.230.26Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.230.26Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.230.26Standardspezifikationen

21.80 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.230.26Standardspezifikationen

13.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.230.26Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.230.26Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.230.26Standardspezifikationen

21.80 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014326Standardspezifikationen

46.73 €

1 11 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014326Kupferfreie Spezifikation

13.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1014326Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1014326Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1014326Standardspezifikationen

23.84 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1514326Standardspezifikationen

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1514326Standardspezifikationen

15.13 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1514326Standardspezifikationen

15.13 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1514326Standardspezifikationen

23.84 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa2015356Standardspezifikationen

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2015356Standardspezifikationen

15.13 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2015356Standardspezifikationen

16.50 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2015356Standardspezifikationen

24.74 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa3015356Standardspezifikationen

14.21 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3015356Standardspezifikationen

15.58 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3015356Standardspezifikationen

17.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3015356Standardspezifikationen

26.56 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa4015356Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz4015356Standardspezifikationen

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß4015356Standardspezifikationen

21.09 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz4015356Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Direktmontage / fester Modell Vakuumauslassrichtung Beide horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8

Technischer Support