Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | Faden M | B | L1 | L2 | L3 | Tube C | Verhexen. H | T | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA4L[5]-3J | 4 | 3 | M8×0.75 | 31.1 | 12.2 | 16.3 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | -M4 |
VPMA4L[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 35 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA6L[5]-3J | 6 | 3 | M8×0.75 | 31.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |||
VPMA6L[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 35 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA8L[5]-3J | 8 | 3 | M8×0.75 | 31.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |||
VPMA8L[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 35 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA10L[5]-3J | 10 | 3 | M8×0.75 | 32.9 | 14 | 18.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA10L[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 36.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA15L[5]-3J | 15 | 3 | M8×0.75 | 32.9 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |||
VPMA15L[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 36.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA20L[5]-4J[9] | 20 | 4 | M10×1 | 39 | 15 | 21 | 16 | 10.9 | 12 | 3 | -M6 |
VPMA30L[5]-4J[9] | 30 | 4 | |||||||||
VPMA40L[5]-4J[9] | 40 | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Durchmesser: 4 bis ⌀15 mm: Gewindegröße: M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, Gewindegröße M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m,
▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis ⌀40 mm ▶5 bis 7 N⋅m
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
22.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
22.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
22.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
23.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
23.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 30.9 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 34.9 | M10 | 4 | ||
23.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
23.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | |
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
25.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
25.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
15.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
15.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 32.7 | M8 | 3 | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 36.7 | M10 | 4 | ||
26.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
16.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
17.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
27.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
17.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 39.1 | M10 | 4 | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 39.1 | M10 | 4 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften