Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L | E | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB4L[5]-3B[9] | 4 | 2 | 33.3 | 12.2 | 13.4 | 6 | -M4 |
VPMB4L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB4L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB6L[5]-3B[9] | 6 | 2 | 13.4 | 6 | |||
VPMB6L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB6L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB8L[5]-3B[9] | 8 | 2 | 13.4 | 6 | |||
VPMB8L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB8L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB10L[5]-3B[9] | 10 | 2 | 35.1 | 14 | 13.4 | 6 | |
VPMB10L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB10L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB15L[5]-3B[9] | 15 | 2 | 13.4 | 6 | |||
VPMB15L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB15L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB20L[5]-3B[9] | 20 | 2 | 38.2 | 15 | 13.4 | 6 | -M6 |
VPMB20L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB20L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB30L[5]-3B[9] | 30 | 2 | 13.4 | 6 | |||
VPMB30L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB30L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB40L[5]-3B[9] | 40 | 2 | 13.4 | 6 | |||
VPMB40L[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB40L[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
17.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
17.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
17.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
18.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
18.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 33.2 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 33.2 | 4 | ||
18.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 35 | 3 | ||
18.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 35 | 4 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 35 | 3 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 35 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 35 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 35 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 35 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 35 | 4 | ||
20.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 35 | 3 | ||
20.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 35 | 4 | ||
11.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 35 | 3 | ||
11.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 35 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 35 | 3 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 35 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 35 | 3 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 35 | 4 | ||
20.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 38 | 4 | ||
20.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 38 | 6 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 38 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 38 | 6 | ||
13.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 38 | 4 | ||
13.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 38 | 6 | ||
14.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 38 | 4 | ||
14.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 38 | 6 | ||
21.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 38 | 4 | ||
21.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 38 | 6 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 38 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 38 | 6 | ||
13.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 38 | 4 | ||
13.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 38 | 6 | ||
15.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 38 | 4 | ||
15.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 38 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M5 × 0.8 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften