Saugnapf Faltenbalgmodell VPA-Schlauchanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Bauform der Aufnahme , VPA, Schlauchanschlussmodell
Saugnapf, Bauform der Aufnahme , VPA, Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
Faden
M
BL1L2L3Verhexen.
H
Anschluss
konfig. Code
VPA10B5-6B[7][8][11]104M8 × 0.754316211510-M4
VPA15B5-6B[7][8][11]15
VPA20B5-4B[7][8][11]202.5M12 × 15319251814-M6
VPA20B5-6B[7][8][11]4
VPA25B5-4B[7][8][11]252.5
VPA25B5-6B[7][8][11]4
VPA30B5-4B[7][8][11]302.5572329
VPA30B5-6B[7][8][11]4
VPA40B5-4B[11]402.5643036
VPA40B5-6B[11]4
VPA50B5-4B[11]502.5663238
VPA50B5-6B[11]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m.

Teilenummer
VPA10BN-6B
VPA10BS-6B
VPA10BSE-6B
VPA20BN-6B
VPA20BS-6B
VPA20BSE-6B
VPA30BN-6B
VPA30BS-6B
VPA40BN-6B
VPA40BS-6B
VPA50BN-6B
VPA50BS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss

16.78 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101643M8

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101643M8

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101643M8

17.37 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201953M12

19.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201953M12

19.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201953M12

17.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302357M12

20.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302357M12

20.12 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz403064M12

22.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß403064M12

21.77 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz503266M12

24.98 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß503266M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support