Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA40BN-6J
Balgsauger: Äußeres Erscheinungsbild
Verwendet keine Metalle auf Kupferbasis, beinhaltet Maßnahmen gegen Ozon in geringer Konzentration
Belagmaterial: Nitrilkautschuk, Silikon , Urethankautschuk, Fluorkautschuk, leitfähiger Silikon , leitfähiger NBR (Modell mit niedrigem Widerstand), HNBR, EPDM
Padgröße: 6 (Durchmesser 6 mm), 8 (Durchmesser 8 mm), 10 (Durchmesser 10 mm), ⌀15 (Durchmesser 15 mm), ⌀20 (Durchmesser 20 mm), ⌀30 (Durchmesser 30 mm) , 40 (Durchmesser 40 mm), ⌀50 (Durchmesser 50 mm), ⌀60 (Durchmesser 60 mm), ⌀80 (Durchmesser 80 mm), ⌀100 (Durchmesser 100 mm)
Schraubengröße: rp (G) 1/8
Vakuumausgang, oben | Vakuumauslass horizontal | Direkte Befestigung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Standard | Kurz | Standard | Kurz | Standard | Kurz |
Symbol | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
Haltermodell (fester Modell)
Vakuumausgang, oben | Vakuumauslass horizontal | Direkte Befestigung | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Standard | Kurz | Standard | Kurz | Standard |
Symbol | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
Haltermodell (Federmodell)
Einfachwirkende Kupplung (mm) | ø3, ø4, ø6 |
---|---|
Kupplung mit Widerhaken (anwendbarer Tube × Außendurchmesser ) ( Innendurchmesser) | ø3 × ø2, ø4 × ø2.5, ø6 × ø4 |
Anwendbare Größe (Kupplungsgröße)
Ideal für den Transport von Beuteln mit Retortenpackungen usw.
Kleine Halter verkleinert von bestehenden Saugnapfhaltern (Modelle A, B, C, D), um Platz zu sparen.
Auch kompatibel mit dem optionalen Fallschutzventil und direkt aufsteckbaren Padfiltern.
Das Pad kann gewechselt werden, ohne den Halter vom Gerät zu lösen.
Es sind Pad-Halter erhältlich, die mit Anwendungen kompatibel sind, die "Nicht-Kupfer-basierte Metall " und "Niedrigkonzentrations-Ozon-Maßnahmen" erfordern.
In den Metall werden keine Metalle auf Kupferbasis verwendet, und HNBR wird für das Gummidichtungsmaterial verwendet.
Bringen Sie für Arbeiten, die nicht für die Adsorption geeignet sind, einfach einen speziellen Harzaufsatz am Balgpolster an.
Optimal für Glastransport, Beschichtungsprozesse und Formteilentnahme
Bild nach Padanbringung
Teilenummer
|
---|
VPA40BN-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 30 | Feststehend | 57.7 | Oberseite | M14 | - | 6 | Keine | Keine | Standardspezifikationen |
Loading...
Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Faltenbalgmodell VPA-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPA40BN-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA40BN-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuum-Ablassschraube
Ausführung
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Werkstoff Metallteile
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPA20BN-6J |
VPA20BN6J |
VPA20BS-6J |
VPA40BN6J |
VPA40BS-6J |
VPA40BSE-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | Werkstoff Metallteile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | Feststehend | 46.7 | Oberseite | M14 | - | 6 | Keine | Keine | Standardspezifikationen | ||
16.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standard / Haltersatz / Gerippt | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | Vorgefertigt | 46.7 | Nach oben | M14 | - | 6 | Ohne | Ohne | Standardspezifikationen | ||
21.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | Feststehend | 46.7 | Oberseite | M14 | - | 6 | Keine | Keine | Standardspezifikationen | ||
20.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Haltersatz / Gerippt | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 30 | Vorgefertigt | 57.7 | Nach oben | M14 | - | 6 | Ohne | Ohne | Standardspezifikationen | ||
25.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | Feststehend | 57.7 | Oberseite | M14 | - | 6 | Keine | Keine | Standardspezifikationen | ||
25.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 40 | 30 | Feststehend | 57.7 | Oberseite | M14 | - | 6 | Keine | Keine | Standardspezifikationen |