Saugnapf Faltenbalgmodell VPF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF10BN
VPF10BS
VPF10BSE
VPF20BN
VPF20BS
VPF20BSE
VPF30BN
VPF30BS
VPF30BSE
VPF40BN
VPF40BS
VPF40BSE
VPF50BN
VPF50BS
VPF50BSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

28.46 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101659

30.49 €

1 10 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101659

30.49 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101659

30.95 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201963

33.22 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201963

33.24 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201963

31.42 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302367

33.74 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302367

34.19 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302367

33.80 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz403074

36.55 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß403074

37.46 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz403074

35.50 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz503276

38.70 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß503276

40.54 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz503276

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Gerippt / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung Federkraft(N) 7.9~15.0
Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14 x 1
Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne
Schwenkwinkel Nicht schwenkbar

Technischer Support