Saugnapf kleines Modell Faltenbelag VPMA-Schlauchanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Faltenbalg, kleiner Modell, Bauform der Aufnahme , Schlauchanschlussmodell
Saugnapf, Faltenbalg, kleiner Modell, Bauform der Aufnahme , Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
Faden
M
BLCAnschluss
konfig. Code
VPMA10B[5]-3B[7][8][11]102M6×0.7536166-M4
VPMA10B[5]-4B[7][8][11]2.5377
VPMA15B[5]-3B[7][8][11]152366
VPMA15B[5]-4B[7][8][11]2.5377
VPMA20B[5]-4B[7][8][11]202.5M10×145.6197-M6
VPMA20B[5]-6B[7][8][11]4
VPMA25B[5]-4B[7][8][11]252.5
VPMA25B[5]-6B[7][8][11]4
VPMA30B[5]-4B[7][8][11]302.549.623
VPMA30B[5]-6B[7][8][11]4
VPMA40B[5]-4B[7][8][11]402.556.630
VPMA40B[5]-6B[7][8][11]4
VPMA50B[5]-4B[7][8][11]502.532
VPMA50B[5]-6B[7][8][11]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPMA10BN-3B
VPMA10BN-4B
VPMA10BS-3B
VPMA10BS-4B
VPMA10BSE-3B
VPMA10BSE-4B
VPMA20BN-4B
VPMA20BN-6B
VPMA20BS-4B
VPMA20BS-6B
VPMA20BSE-4B
VPMA20BSE-6B
VPMA30BN-4B
VPMA30BN-6B
VPMA30BS-4B
VPMA30BS-6B
VPMA30BSE-4B
VPMA30BSE-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101636M63

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101637M64

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101636M63

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101637M64

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101636M63

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101637M64

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201945.6M104

17.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201945.6M106

19.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201945.6M104

19.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201945.6M106

19.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201945.6M104

19.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201945.6M106

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302349.6M104

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302349.6M106

19.98 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302349.6M104

19.98 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302349.6M106

20.43 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302349.6M104

20.43 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302349.6M106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support