Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | Faden M | B | L1 | L2 | Tube C | Verhexen. H | T | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10B5-3J[7][8] | 10 | 3 | M8×0.75 | 32.8 | 16 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | -M4 |
VPMA10B5-4J[7][8][11] | 4 | M10×1 | 36.7 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | |||
VPMA15B5-3J[7][8] | 15 | 3 | M8×0.75 | 32.8 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | ||
VPMA15B5-4J[7][8][11] | 4 | M10×1 | 36.7 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | |||
VPMA20B5-4J[7][8][11] | 20 | 4 | M10×1 | 41.3 | 19 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | -M6 |
VPMA25B5-4J[7][8][11] | 25 | |||||||||
VPMA30B5-4J[7][8][11] | 30 | 45.3 | 23 | |||||||
VPMA40B5-4J[7][8][11] | 40 | 52.3 | 30 | |||||||
VPMA50B5-4J[7][8][11] | 50 | 54.3 | 32 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten finden Sie auf Seite 754.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist unten angegeben.
▪ Durchmesser: ⌀10 mm: Gewindegröße: M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, Gewindegröße: M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis ⌀30 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m.
Teilenummer
|
---|
VPMA10BN-3J |
VPMA10BN-4J |
VPMA10BS-3J |
VPMA10BS-4J |
VPMA10BS-4J-S3 |
VPMA10BSE-3J |
VPMA10BSE-4J |
VPMA20BN-4J |
VPMA20BS-4J |
VPMA20BSE-4J |
VPMA30BN-4J |
VPMA30BS-4J |
VPMA30BSE-4J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
16.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | |
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
27.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | Kupferfreie Spezifikation | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
20.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
20.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
18.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
20.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
21.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Werkstoff Metallteile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften