Saugnapf kleines Modell Faltenbelag VPMB-Schlauchanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Faltenbalg, kleiner Modell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, Faltenbalg, kleiner Modell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad-ID
d
BLECAnschluss
konfig. Code
VPMB10B[5]-3B[7][8][11]210351613.46-M4
VPMB10B[5]-4B[7][8][11]2.514.97
VPMB10B[5]-6B[7][8][11]4
VPMB15B[5]-3B[7][8][11]21513.46
VPMB15B[5]-4B[7][8][11]2.514.97
VPMB15B[5]-6B[7][8][11]4
VPMB20B[5]-3B[7][8][11]22040.21913.46-M6
VPMB20B[5]-4B[7][8][11]2.514.97
VPMB20B[5]-6B[7][8][11]4
VPMB25B[5]-3B[7][8][11]22513.46
VPMB25B[5]-4B[7][8][11]2.514.97
VPMB25B[5]-6B[7][8][11]4
VPMB30B[5]-3B[7][8][11]23044.22313.46
VPMB30B[5]-4B[7][8][11]2.514.97
VPMB30B[5]-6B[7][8][11]4
VPMB40B[5]-3B[11]24051.23013.46
VPMB40B[5]-4B[11]2.514.97
VPMB40B[5]-6B[11]4
VPMB50B[5]-3B[11]25053.23213.46
VPMB50B[5]-4B[11]2.514.97
VPMB50B[5]-6B[11]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10BN-3B
VPMB10BN-4B
VPMB10BS-3B
VPMB10BS-4B
VPMB10BSE-3B
VPMB10BSE-4B
VPMB20BN-4B
VPMB20BN-6B
VPMB20BS-4B
VPMB20BS-6B
VPMB20BSE-4B
VPMB20BSE-6B
VPMB30BN-4B
VPMB30BN-6B
VPMB30BS-4B
VPMB30BS-6B
VPMB30BSE-4B
VPMB30BSE-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

14.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1016353

14.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1016354

15.94 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1016353

15.94 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1016354

15.94 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1016353

15.94 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1016354

16.42 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201940.24

16.42 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201940.26

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201940.24

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201940.26

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201940.24

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201940.26

16.87 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302344.24

16.87 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302344.26

19.16 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302344.24

19.16 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302344.26

19.61 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302344.24

19.61 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302344.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support