VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Faltenbelag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger, Faltenbalg, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Vakuumsauger, Faltenbalg, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB10B[5]-3J[7][8]103351617.510.9-M4
VPMB10B[5]-4J[7][8][11]4
VPMB15B[5]-3J[7][8]153
VPMB15B[5]-4J[7][8][11]4
VPMB20B[5]-3J[7][8]20340.219-M6
VPMB20B[5]-4J[7][8][11]440.2
VPMB25B[5]-3J[7][8]25340.2
VPMB25B[5]-4J[7][8][11]440.2
VPMB30B[5]-3J[7][8]30344.223
VPMB30B[5]-4J[7][8][11]444.2
VPMB40B[5]-3J[7][8]40351.230
VPMB40B[5]-4J[7][8][11]451.2
VPMB50B[5]-3J[7][8]50353.232
VPMB50B[5]-4J[7][8][11]453.2

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10BN-3J
VPMB10BN-4J
VPMB10BS-3J
VPMB10BS-4J
VPMB10BS-4J-S3
VPMB10BSE-3J
VPMB10BSE-4J
VPMB20BN-4J
VPMB20BS-4J
VPMB20BSE-4J
VPMB30BN-4J
VPMB30BS-4J
VPMB30BSE-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

15.48 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1016353Standardspezifikationen

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1016354Standardspezifikationen

17.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1016353Standardspezifikationen

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1016354Standardspezifikationen

30.78 €

1 11 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1016354Kupferfreie Spezifikation

17.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1016353Standardspezifikationen

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1016354Standardspezifikationen

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201940.24Standardspezifikationen

20.43 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201940.24Standardspezifikationen

20.43 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201940.24Standardspezifikationen

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz302344.24Standardspezifikationen

20.90 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß302344.24Standardspezifikationen

21.35 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz302344.24Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support