Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA20WS6J
Teilenummer
|
---|
VPA20WS6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 25 | Vorgefertigt | 52.7 | Nach oben | M14 | Ohne | Ohne |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Mehrstufige Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Schraubanschluss
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften