Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA20WS-6J
Teilenummer
|
---|
VPA20WS-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 25 | Feststehend | 52.7 | Oberseite | M14 | Keine | Keine |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Mehrstufige Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiges VPA-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPA20WS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA20WS-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Schraubanschluss
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPA10WS-6J |
VPA20WG-6J |
VPA20WN-6J |
VPA20WS6J |
VPA30WG-6J |
VPA30WN-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 14.5 | Feststehend | 40.6 | Oberseite | M12 | Keine | Keine | ||
25.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 20 | 25 | Feststehend | 52.7 | Oberseite | M14 | Keine | Keine | ||
24.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 25 | Feststehend | 52.7 | Oberseite | M14 | Keine | Keine | ||
23.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 25 | Vorgefertigt | 52.7 | Nach oben | M14 | Ohne | Ohne | ||
26.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 30 | 38.5 | Feststehend | 66.2 | Oberseite | M14 | Keine | Keine | ||
25.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 38.5 | Feststehend | 66.2 | Oberseite | M14 | Keine | Keine |