Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiger VPB-Schlauchanschluss

Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiger VPB-Schlauchanschluss
For work on an incline and transport of products packaged in vinyl. *The CAD data for this series is currently being corrected. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Modell VPB Schlauchanschluss Bauform der Aufnahme
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Modell VPB Schlauchanschluss Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BLAnschluss .
Code
VPB10W[5]-6B[9]10442.514.5-M4
VPB20W[5]-6B[9]205325-M6
VPB30W[5]-6B[9]3066.538.5
VPB40W[5]-6B[9]407345
VPB50W[5]-6B[9]508456

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPB10WG-6B
VPB10WN-6B
VPB10WS-6B
VPB20WG-6B
VPB20WN-6B
VPB20WS-6B
VPB30WG-6B
VPB30WN-6B
VPB30WS-6B
VPB40WG-6B
VPB40WN-6B
VPB40WS-6B
VPB50WG-6B
VPB50WN-6B
VPB50WS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

15.81 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.542.5

15.09 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.542.5

16.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.542.5

17.65 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202553

16.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202553

19.20 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202553

18.57 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.566.5

17.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.566.5

20.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.566.5

21.77 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau404573

21.04 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz404573

23.78 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß404573

24.79 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau505684

24.06 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz505684

27.28 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß505684

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M6 × 1 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support