Saugnapf Faltenbalgmodell Mehrstufiger VPC-Schlauchanschluss

Saugnapf Faltenbalgmodell Mehrstufiger VPC-Schlauchanschluss
For work on an incline and transport of products packaged in vinyl. *The CAD data for this series is currently being corrected. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Modell VPB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Modell VPB Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2L3Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPC10-6W[5]-6B[9]10462.614.532.52064.0 to 7.1-M4
VPC10-10W[5]-6B[9]67.137102.0 to 5.2
VPC10-15W[5]-6B[9]77.14225152.0 to 5.9
VPC10-20W[5]-6B[9]93.14934201.1 to 4.8
VPC20-6W[5]-6B[9]2073.125432067.0 to 12.6-M6
VPC20-10W[5]-6B[9]79.149103.3 to 10.0
VPC20-15W[5]-6B[9]89.15425153.3 to 10.4
VPC20-20W[5]-6B[9]105.16134202.0 to 8.7
VPC30-6W[5]-6B[9]3086.638.556.52067.0 to 12.6
VPC30-10W[5]-6B[9]92.662.5103.3 to 10.0
VPC30-15W[5]-6B[9]102.667.525153.3 to 10.4
VPC30-20W[5]-6B[9]118.674.534202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPC10-6WG-6B
VPC10-6WN-6B
VPC10-6WS-6B
VPC20-6WG-6B
VPC20-6WN-6B
VPC20-6WS-6B
VPC30-6WG-6B
VPC30-6WN-6B
VPC30-6WS-6B
VPC40-6WG-6B
VPC40-6WN-6B
VPC40-6WS-6B
VPC50-6WG-6B
VPC50-6WN-6B
VPC50-6WS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)

29.60 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.54,0 bis 7,162.6

28.87 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.54,0 bis 7,162.6

30.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.54,0 bis 7,162.6

32.34 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau20257,0 bis 12,673.1

31.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20257,0 bis 12,673.1

33.89 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20257,0 bis 12,673.1

33.27 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.57,0 bis 12,686.6

32.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.57,0 bis 12,686.6

34.83 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.57,0 bis 12,686.6

36.48 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau40457,0 bis 12,693.1

35.73 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40457,0 bis 12,693.1

38.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40457,0 bis 12,693.1

39.50 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau50567,0 bis 12,6104.1

38.75 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50567,0 bis 12,6104.1

41.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50567,0 bis 12,6104.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Hub(mm) 6 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support