Saugnapf Faltenbalgmodell Mehrstufig VPF

Saugnapf Faltenbalgmodell Mehrstufig VPF
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF10WG
VPF10WN
VPF10WS
VPF20WG
VPF20WN
VPF20WS
VPF30WG
VPF30WN
VPF30WS
VPF40WG
VPF40WN
VPF40WS
VPF50WG
VPF50WN
VPF50WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

33.97 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.557.5

33.22 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.557.5

35.08 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.557.5

36.74 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202569

35.99 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202569

38.30 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202569

37.69 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.582.5

36.97 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.582.5

39.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.582.5

40.97 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau404589

40.26 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz404589

43.01 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß404589

44.09 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau5056100

43.37 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5056100

46.58 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5056100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung
Federkraft(N) 7.9~15.0 Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben
Schraubanschluss M14 x 1 Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne
Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support