Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss

Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss
*The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted workpieces and the transport of vinyl packaging.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save on space.
· As usual, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is also compatible with the optional fall prevention valve and the direct pad attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no copper based metals to be used" and "reduced ozone concentration measures."
· No copper-based metal is used for the metal parts. HNBR is used for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
BLCAnschluss
konfig. Code
VPMA10W[5]-3B[9]21034.514.56-M4
VPMA10W[5]-4B[9]2.535.57
VPMA20W[5]-4B[9]2.52051.6257-M6
VPMA20W[5]-6B[9]4
VPMA30W[5]-4B[9]2.53065.138.5
VPMA30W[5]-6B[9]4
VPMA40W[5]-4B[9]2.54071.645
VPMA40W[5]-6B[9]4
VPMA50W[5]-4B[9]2.55082.656
VPMA50W[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad-Außendurchmesser: 10 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m, ⌀20 bis ⌀30 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m.

Teilenummer
VPMA10WG-3B
VPMA10WG-4B
VPMA10WN-3B
VPMA10WN-4B
VPMA10WS-3B
VPMA10WS-4B
VPMA20WG-4B
VPMA20WG-6B
VPMA20WN-4B
VPMA20WN-6B
VPMA20WS-4B
VPMA20WS-6B
VPMA30WG-4B
VPMA30WG-6B
VPMA30WN-4B
VPMA30WN-6B
VPMA30WS-4B
VPMA30WS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

20.71 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.534.5M63

20.71 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.535.5M64

19.98 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.534.5M63

19.98 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.535.5M64

21.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.534.5M63

21.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.535.5M64

23.00 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202551.6M104

23.00 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202551.6M106

22.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202551.6M104

22.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202551.6M106

24.56 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202551.6M104

24.56 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202551.6M106

23.92 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.565.1M104

23.92 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.565.1M106

23.19 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.565.1M104

23.19 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.565.1M106

25.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.565.1M104

25.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.565.1M106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support