Saugnapf ovales Modell VPBE Schlauchanschluss

Saugnapf ovales Modell VPBE Schlauchanschluss
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long items such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf ovaler Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube ID
øD
ECAnschluss
konfig. Code
VPBE4×10E[5]-6B[9]410417.57-E10
VPBE4×20E[5]-6B[9]20-E20
VPBE4×30E[5]-6B[9]30
VPBE5×10E[5]-6B[9]510-E10
VPBE5×20E[5]-6B[9]20-E20
VPBE5×30E[5]-6B[9]30
VPBE6×10E[5]-6B[9]610-E10
VPBE6×20E[5]-6B[9]20-E20
VPBE6×30E[5]-6B[9]30
VPBE8×20E[5]-6B[9]820
VPBE8×30E[5]-6B[9]30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPBE4X10EN-6B
VPBE4X10ES-6B
VPBE4X20EN-6B
VPBE4X20ES-6B
VPBE4X30EN-6B
VPBE4X30ES-6B
VPBE5X10EN-6B
VPBE5X10ES-6B
VPBE5X20EN-6B
VPBE5X20ES-6B
VPBE5X30EN-6B
VPBE5X30ES-6B
VPBE6X10EN-6B
VPBE6X10ES-6B
VPBE6X20EN-6B
VPBE6X20ES-6B
VPBE6X30EN-6B
VPBE6X30ES-6B
VPBE8X20EN-6B
VPBE8X20ES-6B
VPBE8X30EN-6B
VPBE8X30ES-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

7.35 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

7.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

8.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

7.35 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

7.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

8.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

7.35 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

7.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

8.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

7.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

8.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Feststehend Volle Länge B(mm) 36 Vakuumauslassrichtung Horizontal
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6

Technischer Support